Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 3L C 50A

Leitungsschutzschalter DX3standard 3L C 50A 10000A/16kA

Leitungsschutzschalter 3L C 50A
Leitungsschutzschalter 3L C 50A 409278
806184051
3245064092784
3245064092784


146.00 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 3L
Betriebsnennstrom (In): 50A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 10000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 16kA
Breite: 3TE (54mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L (12TE: 404942, 56TE: 404943)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x35mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-440V
Verlustleistung (pro Pol): 6,0W