Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leistungsverteiler für Anschluss mit Anschlussstecker 4 Klemmenschienen 12x4mm, 125A

Leistungsverteiler 4L, 125A Mehrstöckig für Anschluss mit Anschlussstecker

Leistungsverteiler für Anschluss mit Anschlussstecker 4 Klemmenschienen 12x4mm, 125A
Leistungsverteiler für Anschluss mit Anschlussstecker 4 Klemmenschienen 12x4mm, 125A 037395
3245060373955
3245060373955


516


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leistungsverteiler 4L, 125A Mehrstöckig für Anschluss mit Anschlussstecker
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Anschlüsse (pro Klemmenschiene): 5x 2x10mm² (mit mitgelieferten Anschlusssteckern)
Montage: Auf DIN-Schiene mit Spreizkralle (im Lieferumfang enthalten) oder mittels Verschraubung auf Montageplatte (Durchmesser 4mm)
Anmerkung: Isolierte, transparente Abdeckung mit Warnschild im Lieferumfang enthalten.
Bestehend aus 4 Klemmenschienen 12x4mm
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 600VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 850°C
Lieferumfang: 1St. Leistungsverteiler mit Berührungsschutz und Warnschild (Achtung Spannung)



Alternativ Artikel