Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630ALasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / mit AuslösungLasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A
Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / mit Auslösung
Bedienung seitlich links Kann an Fehlerstromschutzrelais (RCD) mit sep.Stromwandler angeschlossen werden, ohne Auslöser geliefert Lasttrennschalter, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung Anschluss über Käfigklemmen Geliefert mit Schraubenabdeckungen Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022 |