Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / mit Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A
Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 026677
3245060266776
3245060266776


1'187.10 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / mit Auslösung
Bedienung seitlich rechts
Kann an Fehlerstromschutzrelais (RCD) mit sep.Stromwandler angeschlossen werden,
ohne Auslöser geliefert
Lasttrennschalter, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022