Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 400ALasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A 4L / mit AuslösungLasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A
Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A 4L / mit Auslösung
Bedienung seitlich links Kann an Fehlerstromschutzrelais (RCD) mit sep.Stromwandler angeschlossen werden, ohne Auslöser geliefert Lasttrennschalter, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung Anschluss über Käfigklemmen Geliefert mit Schraubenabdeckungen Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022 |