Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 4L / ohne Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 026617
3245060266172
3245060266172


456.35 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 4L / ohne Auslösung
Bedienung seitlich rechts
Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022