Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 3L / ohne Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 026603
3245060266035
3245060266035


440.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 250A 3L / ohne Auslösung
Frontbedienung
Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022