Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A 4L / ohne Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A 026606
3245060266066
3245060266066


478.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A 4L / ohne Auslösung
Frontbedienung
Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022