Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100ALasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A 3L / mit AuslösungLasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A 3L / mit Auslösung
Bedienung seitlich rechts Können an ein Fehlerstrom-Relais mit separatem Stromwandler angereiht werden, ohne Auslöser geliefert Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung Anschluss über Käfigklemmen Geliefert mit Schraubenabdeckungen Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022 |