Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A 3L / mit Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A 026631
3245060266318
3245060266318


627.80 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 100A 3L / mit Auslösung
Frontbedienung
Können an ein Fehlerstrom-Relais mit separatem Stromwandler angereiht werden,
ohne Auslöser geliefert
Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022