Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 1L 32A

Lasttrennschalter DX3-IS 1L 32A

Lasttrennschalter 1L 32A
Lasttrennschalter 1L 32A 406403
550110201
3245064064033
3245064064033


19.00 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DX3-IS
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 32A
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202, 24TE: 405210) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Kipphebel grau
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 0,92W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen