Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last Nennstrom: 100A Anzahl Pole: 3 Anzahl Teilungseinheiten: 7.5 Bedienung: frontseitig Handgriff verriegelbar in geöffneter Stellung durch 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 6mm Zwei Trennstrecken je Phase ermöglichen ein sicheres Trennen. Türeinbau möglich (separat zu bestellen)
Zubehör
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?