Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 130x75x74mm IP55

Kunststoffverteiler IP55 grauer Deckel HxBxT:130x75x74mm für industrielle Anwendungen

Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 130x75x74mm IP55
Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 130x75x74mm IP55 035900
152108331
3245060359003
3245060359003


27.65 CHF
504


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Abmessungen (HxBxT): 130x75x74mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlscher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Hinweis: Deckel unverlierbar
Frontabdeckung: Deckel vollflächig



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen