Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 4L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 40A 4L 36kA Elektronische Auslöseeinheit, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 4L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 4L 36kA 420342
3245064203425
3245064203425


1'104.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 40A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 0,3W/Aussenleiter (Festeinbau), 0,6W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)