Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 3L 25kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 40A 3L 25kA Elektronische Auslöseeinheit, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 3L 25kA
Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250 3L 25kA 420302
3245064203029
3245064203029


1'024.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 40A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 25kA (415VAC)
Verlustlleistung: 0,3W/Aussenleiter (Festeinbau), 0,6W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen