Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 50kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 250A 3L 50kA Elektronisch mit Messgerät, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 50kA
Kompakter Leistungsschalter 250A DPX3-250 3L 50kA 420469
3245064204699
3245064204699


1'002.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit integriertem Messgerät
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit integriertem Messgerät (LCD-Anzeige)
LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Energie und Harmonische Oberwellen
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Verlustlleistung: 12,5W/Aussenleiter (Festeinbau), 25,0W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen