Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 70kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 160A 3L 70kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 70kA
Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-250 3L 70kA 420607
3245064206075
3245064206075


422.20 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC)
Verlustlleistung: 15,1W/Aussenleiter (Festeinbau), 20,5W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421072)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen