Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-160 3L 16kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 160A 3L 16kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-160 3L 16kA
Kompakter Leistungsschalter 160A DPX3-160 3L 16kA 420007
3245064200073
3245064200073


185.55 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 1600A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Verlustleistung: 15,4W/Aussenleiter (Festeinbau), 20,5W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421071)
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)