Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 125A DPX3-160/RCD 4L 16kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 125A 4L 16kA mit thermisch-magnetischem Auslöser und Fehlerstromschutzeinheit (RCD), Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 125A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Kompakter Leistungsschalter 125A DPX3-160/RCD 4L 16kA 420036
3245064200363
3245064200363


761.95 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD)
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD, elektronisch)
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 1250A (fix)
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Verlustleistung: 12,5W/Aussenleiter (Festeinbau), 15,6W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421073)
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)