Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250/RCD 4L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 100A 4L 36kA Elektronische Auslöseeinheit und Fehlerstromschutzeinheit (RCD), Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250/RCD 4L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 100A DPX3-250/RCD 4L 36kA 420355
3245064203555
3245064203555


1'616.65 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD)
Nennstrom (In): 100A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 2,0W/Aussenleiter (Festeinbau), 4,0W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421074)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)