Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 160/RCD 4L 160A

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 160 160A 4L mit RCD-Einheit (Fehlerstromschutzeinheit)

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 160/RCD 4L 160A
Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 160/RCD 4L 160A 420197
3245064201971
3245064201971


687.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 160 160A 4L mit RCD-Einheit (Fehlerstromschutz)
Kompakter Lasttrennschalter: DPX3-I 160
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 4
Montage: DIN-Schienenmontage mit Adapter Art. Nr. 421072
Normenkonform: EN 60947-3
Gebrauchskategorie: AC23A
Verlustleistung: 9,2W/pol