Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakte Minisäule

Zur Bestückung mit Arteor oder Mosaic Geräten

Kompakte Minisäule
Kompakte Minisäule 653200
127000000
3414972521529
3414972521529


58.05 CHF
189


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die Mini-Säule ist einfach zu verdrahten, dank den abnehmbaren Seitenwänden.
Kapazität: 4 Module. Kann durch einen zusätzlichen Träger um 4 Module erweitert werden.
Mini-Säulen können durch ein zusätzliches Montagekit vertikal oder horizontal miteinander verbunden werden.
 
Produkteigenschaften:
 
Masse (HxBxT): 170x110x80 mm
Schutzarten: IP40 / IK08
Material: Kunststoff, halogenfrei
Farbe: Korpus weiss RAL9003, Sockel und Deckel hellgrau


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen