Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Komfort-Funktaster Weiss IP44

Funktaster - Komfort - IP 44 - Farbe: Weiss

Komfort-Funktaster Weiss IP44
Komfort-Funktaster Weiss IP44 094278
961606091
3414971067318
3414971067318


22.50 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klingeltaster (LED-beleuchtet) kann für Komfort und Premium-Set verwendet werden.
Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen
Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld
Klingeltaster: Spannungsversorgung 1 x 3V Batterie (CR2032) beigepackt.
Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz
Leistungspegel RF: < 10 mW
Schutzart Klingeltaster: IP 44
Farbe: Weiss



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen