Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kombiverteiler Ekinoxe 12+2 TE 4 Reihen

UP-Kombiverteiler Ekinoxe 12+2 TE, 4 Reihen (2x DIN + 2x Lochblech)

Kombiverteiler Ekinoxe 12+2 TE 4 Reihen
Kombiverteiler Ekinoxe 12+2 TE 4 Reihen 001439VDI04
822620121
7611668108620
7611668108620


233.15 CHF
313


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abmessung (BxHxT): 350 x 710 x 90mm
Farbe: weiss RAL 9010
1x DIN-Hutschiene 35mm 12x+2 Teilungseinheiten (Starkstrom)
2x Felder mit Lochblech für Multimedia (238x250mm)
1x DIN-Hutschiene 35mm 12+2 Teilungseinheiten (Multimedia)
Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Lochblech 

Technische Daten:
- IP40 - IK07 mit Türe
- Class II doppelte Isolierung
- Bemssungsspannung: 400 V AC - 50/60 Hz
- Bemessungsisolationsspannung: 400 V AC - 50/60 Hz
- Kurzschluss: 10 kA
- Lagertemperatur: -20°C to +70°C
- Betriebstemperatur: -10°C to +40°C
- Einbautemperatur: -20°C to +70°C
- Max. zulässiger Strom: 63A
- Verlustleistung: 45W

Entspricht folgenden Normen / Standards
NF C 61910 und EN 60695-2-11 und ROHS
Lieferumfang: inkl. Steckdosenleiste 4 x T13



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen