Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Klimagerät L35L35:3850W L35L50:2870W

Klimagerät 230V horizontal L35L35:3850W L35L50:2870W

Klimagerät L35L35:3850W L35L50:2870W
Klimagerät L35L35:3850W L35L50:2870W 035362
3245060353629
3245060353629


8'368.40 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Klimagerät für isolierten und abgedichteten Kältekreislauf sowie
komplette Trennung von integrierter und externer Luftzirkulation
Betriebs- und Umgebungstemperatur: 20 - 50°C
Temperaturdifferenz (intern/extern):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Betriebsspannung: 230VAC / 1 Leiter
L35L35: 3850W
L35L50: 2870W
Montage: Auf Dach, horizontal
Anmerkung: Nur für angereihten Schaltschrank einsetzbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen