Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

KEOR LP 3KVA Batterieschrank

UPS 3000VA Batterieschrank

KEOR LP 3KVA Batterieschrank
KEOR LP 3KVA Batterieschrank 310600
960913301
3414970499356
3414970499356


930.60 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UPS 3000VA Batterieschrank 310598 Spannung 24VDC, 48VDC oder 72VDC
Anzahl der Batterien 12 Stück
Kapazität 7Ah Farbe des Verbinders Rot (+), schwarz (-), grün (Erde)
Abmessung B x T x H (mm) Gruppe 322 x 151 x 444
Temperatur von 0 bis 40°
Relative Luftfeuchtigkeit 30-90%



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen