Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelzone XL3 400/800 Verteiler - 310mm x 1500mm

Kabelzone B:310mm H:1500mm T:175mm für XL3 400 Verteiler

Kabelzone XL3 400/800 Verteiler - 310mm x 1500mm
Kabelzone XL3 400/800 Verteiler - 310mm x 1500mm 020128
3245060201289
3245060201289


591.70 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelzone zu AP-Verteiler (Metall) XL3 400
Breite: 310mm (Nutzbreite: 250mm)
Höhe: 1500mm (Nutzhöhe: 1450mm)
Tiefe: 175mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen