Polyester schwarz
Veränderbarer Durchmesser: 15 - 25mm
Karton mit Rolle à 50m
Anzeige bei 3m vor Rollenende
		
				
					
							| Nenngrösse in Zoll: | sonstige  | 
							| Aussendurchmesser: | 20 mm | 
							| Werkstoff: | sonstige  | 
							| Schutzart (IP): | sonstige  | 
							| Brandschutz nach UL 94: | sonstige  | 
							| UV-beständig: | nein  | 
							| ölbeständig: | nein  | 
							| Farbe: | schwarz  | 
							| Ummantelungswerkstoff: | ohne Ummantelung  | 
							| flammverbreitend: | nein  | 
							| Biegeverhalten: | flexibel  | 
							| längsgeschlitzt: | nein  | 
							| verschliessbar (zweiteilig): | nein  | 
							| halogenfrei: | nein  | 
							| Zulassung nach DIN EN 61386-23: | nein  | 
							| Zulassung nach UR: | nein  | 
							| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS: | nein  | 
							| Zulassung nach CSA: | nein  | 
							| Zulassung nach LUL/british standard: | nein  | 
							| Zulassung nach Lloyd's Register TA: | nein  | 
							| Zulassung nach UTAC: | nein  | 
							| Zulassung nach DIN 5510: | nein  | 
							| Zulassung nach NF F 16-101: | nein  |