Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colson 7,6 x 194mm

Kabelbinder Colson, schwarz, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colson 7,6 x 194mm
Kabelbinder Colson 7,6 x 194mm 031929
120071311
3245060319298
3245060319298


34.80 CHF
510


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UV-beständig für Innen- und Aussenanwendung
Gebrauchstemperatur:
- permanent20 000 h: 60 °C
- steigend 1000 h: 85 °C
- kurzzeitig: 120 °C
Kältebeständigkeit:
- Gebrauchstemperatur: –25 °C
Breite: 7,6mm
Länge: 194mm
Spannbereich Ø maxi: 42mm
Spannbereich Ø mini: 15mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk