Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x16mm² - 63A - Länge 50cm

Kabelbaum HVX3optimiert 16mm², 4L, 63A für vertikale Verbindung von DIN-Schienen für Anschluss von Kamm HX3optimiert

Kabelbaum 4x16mm² - 63A - Länge 50cm
Kabelbaum 4x16mm² - 63A - Länge 50cm 406308CH16
805998031
7611668102840
7611668102840


18.55 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum HVX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Querschnitt: 16mm²
Länge: 50cm
Nennstrom: 63A
Anschluss: Einspeiseelement HVX3optimiert (Art. Nr. 406308), an Einspeiseelement DX3optimiert (Art. Nr. 406298) und an Anschlusselement DX3optimiert (Art. Nr. 406301)
Anmerkung: Zur vertikalen Verbindung von 2 DIN-Profilschienen mit Einspeiseelementen HVX3optimiert, DX3optimiert oder Anschlusselement DX3optimiert