Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierter Klemmenblock 40A 6TE

Isolierter Klemmenblock 40A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage

Isolierter Klemmenblock 40A 6TE
Isolierter Klemmenblock 40A 6TE 004885
157705826
3245060048853
3245060048853


35.80 CHF
316


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Isolierter Klemmenblock 40A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 40A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 3kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 2x6-16mm² und 11x1,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 2x4-10mm² und 11x0,75-4mm²
Breite: 6TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen