Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierte Verteilklemme 250A 2TE

Isolierte Verteilklemme 250A, 1-Leiter für DIN-Schienenmontage

Isolierte Verteilklemme 250A 2TE
Isolierte Verteilklemme 250A 2TE 004873
3245060048730
3245060048730


90.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierte Verteilklemme 250A, 1-Leiter für DIN-Schienenmontage mit Bezeichnungsstreifen
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 1L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 60kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse mit T-Draht/Seil: 1x70-150mm², 6x10-35mm² und 4x2,5-16mm² oder
Anschlüsse mit Litze: 1x70-120mm², 6x10-25mm² und 4x2,5-10mm²
Breite: 2TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene
Anmerkung: Beschriftungsfeld auf Kippdeckel
Lieferumfang: 1St. isolierte Verteilklemme



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen