Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 800x600mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler HxB:800x600mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 800x600mm
Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 800x600mm 036363
3245060363635
3245060363635


286.85 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 800x600mm
Abmessung Innentüre (HxB): 742x536mm
Nutzbare Fläche (HxB):600x440mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Glasfaserverstärktes Polyester
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Materialstärke: 4mm
Hinweis: Führungslinien horizontal/vertiakl auf Tür-Rückseite, Kennzeichnung Gehäusemitte auf der Vorderseite
Türe: Beidseitig anschlagbar, mit unverlierbaren Scharnieren
Distanz Aussentüre/Innentüre: 42 - 50mm, verstellbar
Verschluss: 1/4-Umdrehung Schnellverschluss, Doppelbart (Zylinderschlosseinbau möglich)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen