Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 400x300mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler HxB:400x300mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 400x300mm
Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 400x300mm 036359
3245060363598
3245060363598


155.00 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 400x300mm
Abmessung Innentüre (HxB): 341x236mm
Nutzbare Fläche (HxB):305x185mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Glasfaserverstärktes Polyester
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Materialstärke: 4mm
Hinweis: Führungslinien horizontal/vertiakl auf Tür-Rückseite, Kennzeichnung Gehäusemitte auf der Vorderseite
Türe: Beidseitig anschlagbar, mit unverlierbaren Scharnieren
Distanz Aussentüre/Innentüre: 42 - 50mm, verstellbar
Verschluss: 1/4-Umdrehung Schnellverschluss, Doppelbart (Zylinderschlosseinbau möglich)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen