Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 1000x800mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler HxB:1000x800mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 1000x800mm
Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 1000x800mm 036364
3245060363642
3245060363642


425.00 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 1000x800mm
Abmessung Innentüre (HxB): 942x736mm
Nutzbare Fläche (HxB):800x640mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Glasfaserverstärktes Polyester
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Materialstärke: 4mm
Hinweis: Führungslinien horizontal/vertiakl auf Tür-Rückseite, Kennzeichnung Gehäusemitte auf der Vorderseite
Türe: Beidseitig anschlagbar, mit unverlierbaren Scharnieren
Distanz Aussentüre/Innentüre: 42 - 50mm, verstellbar
Verschluss: 1/4-Umdrehung Schnellverschluss, Doppelbart (Zylinderschlosseinbau möglich)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen