Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6A STP weiss

EB-Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6A STP, 1 Modul, weiss

Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6A STP weiss
Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6A STP weiss 076573
877716001
3245060765736
3245060765736


30.80 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 31mm
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Schirmung aus Metall
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B