Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hygrothermostat

Hygrothermostat

Hygrothermostat
Hygrothermostat 035312
3245060353124
3245060353124


376.30 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Option für Heizung und Klimatisierung:
Hygrothermostat
Schutz: IP 20
Einstellbar: 35-100% relative Luftfeuchte
Präzision: 0,5°C
Einstellgenauigkeit: 2°C
Einstellbar: 0-60°C
Betriebsspannung: 230VAC
Steuerkontakt: NC 6A/250VAC oder 4A/24VDC; NO 8A/250VAC oder 4A/24VDC
Montage: Auf DIN-Profilschiene


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen