Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hygrostat

Hygrostat

Hygrostat
Hygrostat 035311
3245060353117
3245060353117


190.25 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Option für Heizung und Klimatisierung:
Hygrostat
Schutz: IP 20
Einstellbar: 35-100% relative Luftfeuchte
Betriebsspannung: 230VAC
Steuerkontakt: NC 6A/250VAC oder 4A/24VDC; NO 8A/250VAC oder 4A/24VDC
Montage: Auf DIN-Profilschiene