Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotel-Card-Schalter 230V magnesium

EB-Hotel-Card-Schalter, 230V, 2 Module, magnesium

Hotel-Card-Schalter 230V magnesium
Hotel-Card-Schalter 230V magnesium 572730CH
350878841
7611668087086
7611668087086


110.75 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 47x61mm
Einbautiefe: 28mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potentialfreier Wechselkontakt (30VA)
Verzögerung 30 Sek. nach Kartenrückzug
Ermöglicht das Einschalten von Stromkreisen durch das Einführen des Badge Art. 0898 06 oder einer Karte im Format einer Kreditkarte