Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfskontakt für CX3 Geräte

Hilfskontakt für CX3 Geräte 1NO + 1NC für Kontaktstellungsanzeige (nur Installationsschützen 16 bis 63A)

Hilfskontakt für CX3 Geräte
Hilfskontakt für CX3 Geräte 412431
3245064124317
3245064124317


62.10 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfskontakt 1NC + 1NO CX3 Geräte
Betriebsnennstrom (In): 5A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Wechselkontakt: 1NC + 1NO
Normenkonform: EN 60947-5-1
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: Eindeutige Kontaktstellungsanzeige
Hinweis: Wird links montiert an: Installationsschützen 16-63A (max. 1 Hilfsgerät)
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen