Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfskontakt für CX3 Geräte

Hilfskontakt für CX3 Geräte 1NO + 1NC für Kontaktstellungsanzeige

Hilfskontakt für CX3 Geräte
Hilfskontakt für CX3 Geräte 412429
507191221
3245064124294
3245064124294


55.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfskontakt 1NO + 1NC für CX3 Geräte
Nennstrom: 5A
Betriebsspannung AC: 250V
Wechselkontakt: 1NO + 1NC
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Signalisiert die Stellung des Kippphebels
Hinweis: Maximal 2 Hilfsgeräte pro Gerät
Anmerkung: Wird links montiert an Standard-Schrittschalter, Schützen von 16-25A/1TE (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen