Hilfs-Lasttrennschalter, 2L 16A 400V Nur für AC Anwendungen Anschluss: Käfigklemmen Anzahl Teilungs Einheiten: 1.5 Zum Aufbau von 3- oder 4-poligen Kombinationen. Zum gleichzeitigen Schalten einer 2-poligen Hilfsspeisung (Steuerung, Fernbedienung) von maximal 16 A. Wird an der linken Seite der Vistop 100 bis 160 A angereiht
Ausführung als Lasttrennschalter:
nein
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung, AC-3, 400V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Polzahl:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
geeignet für Bodenbefestigung:
nein
geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
geeignet für Verteilereinbau:
nein
geeignet für Zwischenbau:
nein
verriegelbar:
nein
Zubehör
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?