Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Heizwiderstand 50W

Heizwiderstand 120-240VAC/DC 50W mit Konvektion

Heizwiderstand 50W
Heizwiderstand 50W 035307
3245060353070
3245060353070


130.05 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Heizung mit Feuchtigkeitssensor und Oberflächentemperaturmesseung (max. 85°C)
Schutz: IP 20
Heizwiderstand: 120-240VAC/DC
Leistung: 50W
Betriebsstrom: 2,5A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen