Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Heizwiderstand 350W

Heizwiderstand 230VAC 350W mit Konvektion

Heizwiderstand 350W
Heizwiderstand 350W 034806
3245060348069
3245060348069


641.45 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Heizung mit Feuchtigkeitssensor und integrierter Temperaturbegrenzung
Klasse: II
Schutz: IP 20
Heizwiderstand: 230VAC
Leistung: 350W
Anlaufstrom: 7,5A
Thermostat: 0-60°C mit LED
Umwälzung: 35m3/h



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen