Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Heizwiderstand 150W

Heizwiderstand 120-240VAC/DC 150W mit Konvektion

Heizwiderstand 150W
Heizwiderstand 150W 035309
3245060353094
3245060353094


221.15 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Heizung mit Feuchtigkeitssensor und Oberflächentemperaturmesseung (max. 85°C)
Schutz: IP 20
Heizwiderstand: 120-240VAC/DC
Leistung: 150W
Betriebsstrom: 8A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen