Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Heizwiderstand 100W

Heizwiderstand 120-240VAC/DC 100W mit Konvektion

Heizwiderstand 100W
Heizwiderstand 100W 035308
3245060353087
3245060353087


181.05 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Heizung mit Feuchtigkeitssensor und Oberflächentemperaturmesseung (max. 85°C)
Schutz: IP 20
Heizwiderstand: 120-240VAC/DC
Leistung: 100W
Betriebsstrom: 4,5A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen