Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Grundgerüst (Sockel/Dach) 475mm x 975mm XL3 4000 Verteiler

Grundgerüst (Sockel/Dach) B:475mm T:975mm für XL3 4000 Verteiler

Grundgerüst (Sockel/Dach) 475mm x 975mm XL3 4000 Verteiler
Grundgerüst (Sockel/Dach) 475mm x 975mm XL3 4000 Verteiler 020503
3245060205034
3245060205034


1'074.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 4000 Verteiler Grundgerüst(Sockel und Dach)
Tiefe: 975mm
Breite: 475mm (Nutzbreite: 350mm/18TE)
Höhe: Vorbereitet zur Aufnahme der Gerüstprofile (Ref. 020500/020850)
Farbe Gehäuse: RAL 7035 (Lichtgrau), Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP55/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Kabelzone unterhalb Dach