Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Gong 230V weiss

UP-Elektronischer Gong 3 Leiter, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

Gong 230V weiss
Gong 230V weiss 572206UP61
931240001
7611668087253
7611668087253


99.90 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.2mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Lautstärke 73dB bei 1m
1 Melodie


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen