Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Gong 12/24/48VDC weiss

EB-Elektronischer Gong 2 Leiter, 12-24-48VDC, 2 Module, weiss

Gong 12/24/48VDC weiss
Gong 12/24/48VDC weiss 076642
931041001
3245060766429
3245060766429


96.35 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 1,5 mm²
Leistungsaufnahme:
5mA bei 12V
9mA bei 24V
17mA bei 48V
Lautstärke 80dB bei 1m


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen