Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Generelle Zentralsteuerung für Schrittschalter

Generelle Zentralsteuerung für CX3 Schrittschalter 230V die mit einer Zentralsteuerung versehen sind

Generelle Zentralsteuerung für Schrittschalter
Generelle Zentralsteuerung für Schrittschalter 412436
534149100
3245064124362
3245064124362


48.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Generelle Zentralsteuerung 230VAC für CX3 Schrittschalter
Betriebsspannung AC: 230V
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrer Gruppen von 230V Schrittschaltern (ausgerüstet mit Art. 412434)
Hinweis: Wird auf den Klemmen der Zentralsteuerung angeschlossen (4 12434)
Lieferumfang: 1St. Zentralsteuerung (412434) und 1 St. Generelle Zentralsteuerung (412436)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen